HMC995

过期

3瓦特功率放大器,采用SMT封装,12 - 16 GHz

产品详情

  • 饱和输出功率:
    35.5 dBm (24% PAE)
  • 高输出IP3: 41 dBm
  • 高增益: 27 dB
  • 直流电源: +7V (1,200 mA)
  • 无需外部匹配
HMC995
3瓦特功率放大器,采用SMT封装,12 - 16 GHz
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC995LP5GE
HMC995LP5GE评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC995的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览