HMC969

过期

1 W功率放大器芯片,40 - 43.5 GHz

产品详情

  • 饱和输出功率:
    +31 dBm (15% PAE)
  • 输出IP3: +38 dBm
  • 高增益: 22 dB
  • 直流电源: +6V (900 mA)
  • 无需外部匹配
  • 裸片尺寸: 2.77 x 2.32 x 0.1 mm

HMC969
1 W功率放大器芯片,40 - 43.5 GHz
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC969的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览