HMC965
过期
2 W功率放大器,采用SMT封装,12.5 - 15.5 GHz
Viewing:
产品详情
- 饱和输出功率:
+34 dBm @ 20% PAE - 高输出IP3: +40 dBm
- 高增益: 27 dB
- 直流电源: +6V (1200 mA)
- 无需外部匹配
HMC965LP5E是一款集成温度补偿片内功率检波器的4级GaAs pHEMT MMIC 2 W功率放大器,工作频率范围为12.5至15.5 GHz。 HMC965LP5E提供27 dB增益、+34 dBm饱和输出功率、20% PAE(+6V电源)。 HMC965LP5E提供出色的线性度并针对高容量数字微波无线电进行优化。 它还适用于13.75至14.5 GHz Ku频段VSAT发射器以及SATCOM应用。 HMC965LP5E放大器I/O内部匹配至50 Ω,采用无引脚QFN 5x5 mm表贴封装,无需外部匹配元件。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT和SATCOM
- 军事和太空
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC965的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论