HMC950

过期

4 W功率放大器芯片,12 - 16 GHz

产品详情

  • 饱和输出功率:
    +37 dBm @ 23% PAE
  • 高输出IP3: +44.5 dBm
  • 高增益: 28 dB
  • 直流电源: +7V (2400 mA)
  • 无需外部匹配
  • 裸片尺寸: 3.23 x 3.45 x 0.1 mm


HMC950

4 W功率放大器芯片,12 - 16 GHz

提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC950的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论