HMC949

过期

集成功率检波器的2 W功率放大器芯片,12 - 16 GHz

产品详情

  • 饱和输出功率:
    +35.5 dBm @ 26% PAE
  • 高输出IP3: +42 dBm
  • 高增益: 31 dB
  • 直流电源: +7V (1200 mA)
  • 无需外部匹配
  • 裸片尺寸: 2.82 x 1.50 x 0.1 mm


HMC949

集成功率检波器的2 W功率放大器芯片,12 - 16 GHz

提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC949的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览