HMC921
过期GaAs HBT MMIC 2 W功率放大器,0.4 - 2.7 GHz
Viewing:
产品详情
- 高输出IP3: +48 dBm
- 高输出P1dB: +33 dBm
- 高增益: 16 dB (900 MHz)
- 单电源: +5V
- PAE为32%(Pout为+33 dBm时)
- 可调节偏置电流
- 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
HMC921LP 4E是一款高度线性的GaAs HBT MMI C 2 W功率放大器,工作频率范围为0.4至2.7 GHz,采用符合RoHS标准的4x4 mm QFN无引脚封装。 HMC921LP4E只需少量外部元件,采用+5V单电源供电。 这款多功能功率放大器在低静态电流模式和高静态电流模式下均可通过调节单个外部电阻实现偏置。
应用
- 蜂窝/3G和WiMAX/LTE/4G
- 固定无线和WLAN
- 有线电视、电缆调制解调器和数字广播卫星
- 微波无线电和测试设备
- IF和RF应用
参考资料
视频 2
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc921的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论