HMC911

推荐新设计使用

宽带模拟时间延迟器件,采用SMT封装,DC - 24 GHz

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 极宽带宽:24 GHz
  • 延时范围:70 ps(典型值)
  • 单端或差分工作模式
  • 可调差分输出幅度:780 mV p-p(典型值,10 GHz时)
  • 延迟控制调制带宽:1.6 GHz(典型值)
  • 单电源:3.3 V
  • 24引脚陶瓷、无铅芯片载体(LCC)封装
HMC911
宽带模拟时间延迟器件,采用SMT封装,DC - 24 GHz
HMC911 Functional Block Diagram HMC911 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc911的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览