HMC891
过期
可调谐带通滤波器,采用SMT封装,2 - 3.9 GHz
Viewing:
产品详情
- 快速调谐响应:
200 ns - 出色的宽带抑制:30 dB
- 机械调谐设计的单芯片替代方案
- 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²
HMC891LP5E是一款MMIC带通滤波器,具有用户可选通带频率。 3 dB滤波器带宽约为9%。 20 dB滤波器带宽约为27%。 施加一个0至14 V的模拟调谐电压后,中心频率可在2至3.9 GHz范围内变化。 这款可调谐滤波器可用作大体积开关滤波器组和腔体调谐滤波器的小型替代方案。 由于采用单芯片设计,HMC891LP5E具有出色的颤噪性能,并为高级通信应用提供动态可调节解决方案。
应用
- 测试和测量设备
- 军用雷达和EW/ECM
- SATCOM和空间应用
- 研发实验室
参考资料
这是最新版本的数据手册