HMC863
过期HMC863 / HMC863LP4E
½ W功率放大器芯片或采用SMT封装,22 GHz至26.5 GHz或24 GHz至29.5 GHz
Viewing:
产品详情
- 饱和输出功率: +27.5 dBm(15% PAE),+28 dBm(18% PAE)
- 高输出IP3: +33 dBm,+39 dBm
- 高增益: 21.5 dB,27 dB
- 直流电源: +6 V(350 mA或375 mA时)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸: 2.41 × 0.95 × 0.1 mm
- 24引脚、4 × 4 mm、表贴技术(SMT)封装
HMC863器件是三级、GaAs、单芯片微波集成电路(MMIC)、PHEMT ½ W功率放大器,工作频率范围为22 GHz至26.5 GHz或24 GHz至29.5 GHz。 这些放大器提供最高21.5 dB或27 dB增益、+27.5 dBm(15% PAE)或+28 dBm(18% PAE)饱和输出功率,采用+6 V电源供电。 RF输入/输出为隔直型并匹配至50 Ω,以便轻松集成到多芯片模块(MCM)或更高级别的组件中。 所有数据均利用50 Ω测试夹具中的芯片获取,通过长度为0.31 mm (12 mils)、直径0.025 mm (1 mil)的焊线连接。 功率放大器SMT还可采用5 V电源供电,输出功率和IP3仅略微下降。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT
- 军事与太空
推荐替代产品
GaAs pHEMT MMIC 1/2 W功率放大器,24 - 29.5 GHz
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC863ALC4 | 推荐新设计使用 | GaAs pHEMT MMIC 1/2 W功率放大器,24 - 29.5 GHz |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC863的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论