HMC857

推荐新设计使用

提供可编程输出电压的14 Gbps 2 x 2交叉点开关

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持高达14 Gbps的数据速率
  • 差分和单端输入/输出
  • 低功耗: 300 mW(典型值)
  • 快速上升和下降时间: 21/21 ps
  • 可编程差分输出电压摆幅: 475 - 1200 mVp-p
  • 传播延迟: 117 ps
  • 单电源: -3.3V
  • 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²

HMC857
提供可编程输出电压的14 Gbps 2 x 2交叉点开关
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

如需数据表和其他信息,请联系 RFMG-hsl@analog.com

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC857的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览