HMC856
推荐用于新设计5位宽带数字时间延迟,采用SMT封装,28 Gbps
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 差分和单端工作
- 支持高达28 Gbps的数据速率
- 快速上升/下降时间:20 ps/18 ps
- 低功耗:610 mW(典型值)
- 可编程差分
- 输出电压摆幅:500 mV p-p至1350 mV p-p
- 单电源:−3.3 V
- 5 mm × 5 mm、32引脚陶瓷无铅芯片载体(LCC)封装:25 mm2
HMC856LC5是一款宽带时间延迟器件,具有5位数字控制功能,设计用于时序补偿或时钟偏斜管理应用。 时间延迟提供接近100 ps的延迟范围,具有3 ps分辨率,支持28 Gbps数据。 单调延迟针对电源和温度变化范围内的稳定工作进行补偿。 延迟直流耦合,并支持宽带工作。
HMC856LC5的数据输入通过片上50 Ω端接至正电源GND,可直流或交流耦合。 差分输出的信号源端接至50 Ω,同样可交流或直流耦合。 控制线B4:B0为差分CML输入,通过600 Ω端接至正电轨,支持更低功率控制选项。 HMC856LC5集成一个输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。 HMC856LC5采用-3.3V单电源供电,提供符合ROHS标准的5x5 mm SMT封装。
应用
- SONET OC-192
- 高速串行逻辑
- 时钟和数据恢复
- 宽带测试和测量设备
- 频率合成
- 匹配时序
参考资料
数据手册 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC856LC5 | 32-Lead LCC (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC856LC5TR | 32-Lead LCC (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC856LC5TR-R5 | 32-Lead LCC (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC856的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论