HMC817

过期

双通道低噪声放大器,550 - 1200 MHz

产品详情

  • 噪声系数: 0.5 dB
  • 增益: 16 dB
  • 输出IP3: +37 dBm
  • 单电源: +3V至+5V
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 24引脚4x4mm QFN封装: 16mm²


HMC817

双通道低噪声放大器,550 - 1200 MHz

提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC817的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览