HMC816
过期
双通道低噪声放大器,230 - 660 MHz
Viewing:
产品详情
- 噪声系数: 0.5 dB
- 增益: 22 dB
- 输出IP3: +37 dBm
- 单电源: +3V至+5V
- 50 Ω匹配输入/输出
- 24引脚4x4mm QFN封装: 16mm²
HMC816LP4E是一款GaAs PHEMT双通道低噪声放大器,非常适合蜂窝/3G和LTE/WiMAX/4G基站前端接收机,工作频率范围为230至660 MHz。 该放大器经过优化,采用+5V单电源时提供0.5 dB的噪声系数、22 dB的增益和+37 dBm的输出IP3。 提供出色的输入和输出回损性能,仅需极少的外部匹配和偏置去耦元件。
HMC816LP4E与HMC817LP4E和HMC818LP4E LNA具有相同的封装和引脚排列。 HMC816LP4E可在+3V与+5V之间进行偏置,提供外部可调电源电流,设计人员可针对每个应用调整LNA每条通道的线性度性能。
应用
- 蜂窝/3G和LTE/WiMAX/4G
- BTS和基础设施
- 中继器和毫微微蜂窝
- 公共安全无线电
- 多通道应用
参考资料
工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC816的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论