Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC750

最后购买期限

12.5 Gbps限幅放大器,采用SMT封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持高达12.5 Gbps数据速率
  • 差分增益: 44 dB
  • 2mV p-p输入灵敏度
  • 3 dB带宽: 11 GHz
  • 集成直流失调校正
  • 可调差分饱和
    O/P电压摆幅可达
    880 mVp-p
  • +5V单电源
  • 极低RMS抖动降低
  • 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²


HMC750
12.5 Gbps限幅放大器,采用SMT封装
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC750LP4
HMC750LP4 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC750的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览