HMC706

过期

13 Gbps NRZ-RZ转换器,+3.3V电源

产品详情

  • 支持高数据速率:
    最高13 Gbps
  • 差分与单端操作
  • 快速上升与下降时间: 15/13 ps
  • 低功耗:
    594 mW(典型值)
  • 可编程差分输出
    电压摆幅: 300 - 1,200 mV
  • 传播延迟: 275 ps
  • 单电源: +3.3V
  • 16引脚陶瓷3x3mm SMT
    封装: 9mm²

HMC706
13 Gbps NRZ-RZ转换器,+3.3V电源
提问

参考资料

了解更多

评估套件

EVAL-HMC706LC3C
HMC706LC3C评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC706的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览