HMC605
过期
集成旁路模式的低噪声放大器,采用SMT封装,2.3 - 2.7 GHz
Viewing:
产品详情
- 噪声系数: 1 dB
- 输出IP3: +31 dBm
- 增益: 20 dB
- 电源电压: +5V (74mA)
- 50 Ω匹配输出
HMC605LP3(E)是一款多功能、高动态范围GaAs MMIC低噪声放大器,在IC上集成低损耗LNA旁路模式。 该放大器非常适合WiBro和WiMAX接收机,工作频率范围为2.3至2.7 GHz,采用+5V单电源时(74mA)提供1.1 dB的噪声系数、20 dB的增益和+31 dBm的输出IP3。 输入和输出回损分别为14和15 dB,无需外部匹配元件。 单一控制线路(0/+3V)可用于切换LNA模式和2 dB低损耗旁路模式,从而将功耗降至10 µA。
应用
- 无线基础设施
- 固定无线
- WiMAX 和 WiBro
- 塔顶放大器
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC605的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论