HMC604
过期
集成旁路模式的低噪声放大器,采用SMT封装,4.8 - 6.0 GHz
Viewing:
产品详情
- 噪声系数: 1.5 dB
- 输出IP3: +26 dBm
- 增益: 15 dB
- 集成式低损耗LNA旁路路径
- 单电源: +3V或+5V
- 50 Ω匹配输出/输入
- 16引脚3x3mm QFN封装: 9 mm²
HMC604LP3(E)是一款多功能、高动态范围GaAs MMIC低噪声放大器,在IC上集成低损耗LNA旁路模式。 该放大器非常适合WiMAX和C频段无线电接收机,工作频率范围为4.8至6.0 GHz,采用+5V单电源时(42mA)提供1.5 dB噪声系数、15 dB增益和+26 dBm IP3。 输入和输出回损分别为12和14 dB,无需外部匹配元件。 单一控制线路(0/Vdd)可用于切换LNA模式和低损耗旁路模式,从而将功耗降至10 μA。
应用
- WiMAX/C频段无线电
- 固定无线
- 塔顶放大器
- 公共安全基础设施
- 远程信息处理和DSRC
参考资料
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC717A | 推荐用于新设计 |
低噪声放大器,采用SMT封装,4.8 - 6.0 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC604的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论