HMC593

过期

集成旁路模式的低噪声放大器,采用SMT封装,3.3 - 3.8 GHz

产品详情

  • 噪声系数: 1.2 dB
  • 输出IP3: +29 dBm
  • 增益: 19 dB
  • 低损耗LNA旁路路径
  • 电源电压: +5V (40mA)
  • 50 Ω匹配输出

推荐替代产品

HMC753 推荐新设计使用

低噪声放大器,采用SMT封装,1 - 11 GHz

HMC593
集成旁路模式的低噪声放大器,采用SMT封装,3.3 - 3.8 GHz
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC753 推荐新设计使用 低噪声放大器,采用SMT封装,1 - 11 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC593的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览