HMC5929
过期
GaAs pHEMT MMIC 1 W功率放大器,40 - 43.5 GHz
Viewing:
产品详情
- 饱和输出功率 :
+30 dBm @ 15% PAE - 输出IP3: +36 dBm
- 高增益: 19 dB
- 直流电源: +6V (900 mA)
- 无需外部匹配
- 16引脚陶瓷6x6 mm SMT封装
HMC5929LS6是一款4级GaAs pHEMT MMIC 1 W功率放大器,工作频率范围为40至43.5 GHz。 该放大器提供19 dB增益,+30 dBm饱和输出功率,+6V电源电压(15% PAE)。 HMC5929LS6具有出色的IP3 (+36 dBm)性能,适合要求高线性度的军事、太空以及点对点和点对多点无线电应用。 HMC5929LS6采用陶瓷空腔封装,具有低热阻,与表贴制造技术兼容。 隔直型RF I/O采用内部匹配,以便轻松集成到高级组件中。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT 和SATCOM
- 军事和太空
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC5929的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论