eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC589

过期

InGaP HBT增益模块放大器,采用SMT封装,DC - 4 GHz

产品详情

  • P1dB输出功率: +21 dBm
  • 增益: 21 dB
  • 输出IP3: +33 dBm
  • 单电源: +5V
  • 业界标准SOT89封装

推荐替代产品

HMC589A 推荐用于新设计

InGaP HBT增益模块放大器,采用SMT封装,DC - 4 GHz

HMC589

InGaP HBT增益模块放大器,采用SMT封装,DC - 4 GHz

提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC589A 推荐用于新设计 InGaP HBT增益模块放大器,采用SMT封装,DC - 4 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC589ST89
HMC589ST89评估板。

最新评论