HMC548

过期

低噪声放大器,采用SMT封装,1.2 - 3.0 GHz

产品详情

  • 单电源: Vcc = +5V
  • 低噪声系数: 1.3 dB
  • 高输出IP3: +21 dBm
  • 无需外部匹配
  • 外部滤波器接入
  • 3x3 mm无铅SMT封装


HMC548

低噪声放大器,采用SMT封装,1.2 - 3.0 GHz

提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC548的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论