HMC489
过期
1 W功率放大器,采用SMT封装,12 - 16 GHz
Viewing:
产品详情
- 饱和功率: +32 dBm (16% PAE)
- +34 dBm输出IP3
- 增益:13 dB
- +7V(1300 mA电源)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 25 mm²无引脚SMT封装
HMC489LP5(E)是一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC功率放大器,采用无引脚5x5 mm表贴封装。 该放大器具有12至16 GHz的工作范围,提供13 dB增益,饱和功率为+32 dBm,电源电压为+7V (16% PAE)。 输出IP3为+34 dBm(典型值)。 隔直RF I/O匹配至50 Ω,使用方便。 HMC489LP5(E)无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 5
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC489的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论