HMC318

过期

集成AGC的低噪声放大器,采用SMT封装,5 - 6 GHz

产品详情

  • LNA具有18 dB增益控制
  • +3V电源
  • 低噪声系数: 2.5 dB
  • 无需外部元件
  • 超小型8引脚MSOP封装

HMC318
集成AGC的低噪声放大器,采用SMT封装,5 - 6 GHz
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC318的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览