HMC308

过期

通用100mW 放大器,采用SMT封装,0.8 - 3.8 GHz

产品详情

  • 增益: 18 dB
  • P1dB输出功率: +17 dBm (+5V)
  • 单电源: +3V或+5V
  • 无需外部元件
  • 集成隔直
  • 小型封装: SOT26



推荐替代产品

HMC639 推荐用于新设计

高IP3、低噪声放大器,0.2 - 4.0 GHz

HMC308

通用100mW 放大器,采用SMT封装,0.8 - 3.8 GHz

提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC639 推荐用于新设计 高IP3、低噪声放大器,0.2 - 4.0 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC308的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览