HMC287

过期

可变增益低噪声放大器,采用SMT封装,2.3 - 2.5 GHz

产品详情

  • 高增益: 21 dB
  • 低噪声系数: 2.5 dB
  • 增益控制范围: 30 dB
  • 单电源: +3V
  • 单增益控制: 0至+3V
  • 无需外部元件
  • 紧凑型MSOP封装,14.8 mm²

HMC287
可变增益低噪声放大器,采用SMT封装,2.3 - 2.5 GHz
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC287MS8
HMC287MS8评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC287的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览