HMC286

过期

GaAs MMIC低噪声放大器,采用SMT封装,2.2 - 2.5 GHz

产品详情

  • 2.4 GHz LNA
  • 噪声系数: 1.7 dB
  • 增益: 19 dB
  • 单电源: +3V
  • 无需外部元件
  • 超小型SOT26封装


HMC286
GaAs MMIC低噪声放大器,采用SMT封装,2.2 - 2.5 GHz
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC286的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论