HMC137
过期GaAs MMIC双相调制器芯片,6 - 11 GHz
Viewing:
产品详情
- 芯片直接集成到MIC设计中
- 载波抑制: 20 dB
- 在6 - 11 GHz频段范围内直接调制
- 也可以用作鉴频鉴相器
- 裸片尺寸: 1.45 x 1.30 x 0.1 mm
HMC137双相调制器用于相位调制基准电压源中和180度状态下的RF信号。 器件输入位于RF端口上,输出位于LO端口上。 控制端口(IF端口)上的偏置电流极性可定义相位状态。 严格匹配的单巴伦和二极管电路可提供卓越的幅度和相位平衡特性,在小型单芯片中具有20 dB载波抑制。
该器件还可以用作解调器或相位比较器。 作为解调器,当RF端口上的调制信号与LO端口上的参考信号比较时,控制端口上会出现数据。 作为相位比较器,施加于RF和LO端口的两个信号间的相位角通过控制端口上的模拟电压表示。 除了载波抑制之外,此处所示数据在静态条件下测得,同时将直流偏置电流(标称值5 mA)施加于控制端口。
应用
- 无线本地环路
- LMDS和VSAT
- 点对点无线电
参考资料
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC137的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论