HMC135

过期

GaAs MMIC双相调制器芯片,1.8 - 5.2 GHz

Viewing:

产品详情

  • 芯片直接集成到MIC设计中
  • 载波抑制: 30 dB
  • 在1.8 - 5.2 GHz频段范围内直接调制
  • 也可以用作鉴频鉴相器
  • 裸片尺寸: 1.45 x 1.45 x 0.1 mm

HMC135
GaAs MMIC双相调制器芯片,1.8 - 5.2 GHz
hmc135_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC135的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览