HMC1027

过期

具有均衡和去加重功能的14.2 Gbps、13x13异步交叉点开关

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持DC至14.2 Gbps范围内的数据速率
  • 协议和数据速率无关 
  • 完全非阻塞式,支持多播和广播配置
  • 出色的串扰抗扰度(>35 dB)
  • 输入和输出通道上的数据反转
  • 输出静噪模式
  • 低延迟(<380 ps)
  • 高达20 dB的可编程输入均衡
  • 适用于短链路的均衡旁路模式
  • 可编程输出幅度控制:400 mV至800 mV

HMC1027
具有均衡和去加重功能的14.2 Gbps、13x13异步交叉点开关
提问

参考资料

申请保密协议

如需数据表和其他信息,请联系RFMG-hsl@analog.com


了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC1027BG
HMC1027BG 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1027的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览