HMC1014

过期

GaAs pHEMT MMIC 0.5 W功率放大器,33.5 - 46.5 GHz

产品详情

  • P1dB输出功率: +24.5 dBm
  • Psat输出功率: +27.5 dBm
  • 高增益: 21 dB
  • 输出IP3: +35 dBm
  • 电源电压: Vdd = +6V (500 mA)
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 裸片尺寸: 2.76 x 1.6 x 0.1 mm

HMC1014
GaAs pHEMT MMIC 0.5 W功率放大器,33.5 - 46.5 GHz
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1014的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览