HMC-T2220B
过期10 MHz至20 GHz便携式合成信号发生器
Viewing:
产品详情
- 电池供电: 4小时
- 高输出功率: +26 dBm (1 GHz)
- 宽频率范围:
10 MHz 至 20 GHz - 出色的相位噪声性能: -98 dBc/Hz(10 GHz时失调为10 kHz)
- 杂散抑制:
-70 dBc (10 GHz) - 功率分辨率: 0.1 dB
- 频率分辨率: 1 Hz
HMC-T2220B是一种电池供电型便携式测试设备解决方案,旨在满足现场或工作台上的信号发生需求。 HMC-T2220B在相同大小和成本的便携式信号发生器中拥有最高的输出功率和最低的谐波水平,以及最宽的频率范围。
内部充电电池可供四小时连续工作,使得HMC-T2220B成为功能全面的便携式仪器,对于无线/有线服务安装、现场测试、远程或现场维护应用尤其具有吸引力。 HMC-T2220B还带有集成创新控制软件的USB、GPIB和以太网接口,确保能够在各种测试环境中轻松集成,同时提高整体生产力和设备利用率。
HMC-T2220B集成了多项产品性能升级: 减小杂散噪声、动态范围更宽、频率分辨率更高、RF输出功率更高、减少RF关断泄漏、风扇工作更安静、滚动显示的前面板旋钮功能得到改进以及增加TRIGGER OUT功能。
应用
- 现场测试
- 服务安装
- ATE、测试与测量
- 研发实验室
优点
- 高效率: 开关频率:300 μs
- 通用性: 更高驱动,简化测试设置
- 灵活: 通过USB、GPIB或以太网实现手动或软件控制
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-T2220B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论