HMC-C062
过期50 Gbps,1:2扇出缓冲器模块
Viewing:
产品详情
- 支持最高50 Gbps的数据速率
- 支持最高30 GHz的时钟频率
- 输入内部端接50Ω电阻
- 支持单端或差分操作
- 极低功耗: 455 mW
- 加性RMS抖动低于200 fs
- 快速上升和下降时间: <11ps
- -3.3V单电源
- 密封模块: 1.85mm连接器
- 工作温度范围:-40至+70 °C
HMC-C062是一款扇出缓冲器,旨在支持最高50 Gbps的数据传输速率。 该器件还可在高达30 GHz的时钟信号下运行。 输入宽带范围为DC至30 GHz。 在正常工作过程中,输入数据(或时钟)传输到两个输出通道。 HMC-C062的差分输入信号通过50欧姆电阻片上端接到地,并支持直流或交流耦合。
HMC-C062差分输出可采用交流或直流耦合。 输出可以直接连接到50 Ω接地端接系统,如果采用50 Ω端接至非接地直流电压,则可以使用隔直电容。 HMC-C062采用单个-3.3V直流电源供电,封装在密封模块中,带有1.85mm连接器。
应用
- OC-768和SDH STM-256设备
- 最高50 Gbps的串行数据传输
- 短程、中程和远程光纤应用
- 宽带测试和测量
参考资料
数据手册 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C062的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论