DS9488-GP8

量产

1-Wire和I2C器件编程器

同时编程多达8片器件,支持多种封装类型

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 每次编程多达8片器件
  • 一个编程器支持多种器件
  • 提供大多数器件适用的插座适配器
  • 为新器件提供支持
  • 直观的Windows应用程序缩短学习时间
  • 通过标准USB接口连接至计算机
  • 状态LED立即指示通过/失败信息
DS9488-GP8
1-Wire和I2C器件编程器
DS9488-GP88824.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds9488-gp8的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览