DS9122Q
1-Wire和I2C器件编程器
同时编程多达8片器件,支持多种封装类型
Viewing:
产品详情
- 每次编程多达8片器件
- 一个编程器支持多种器件
- 提供大多数器件适用的插座适配器
- 为新器件提供支持
- 直观的Windows应用程序缩短学习时间
- 通过标准USB接口连接至计算机
- 状态LED立即指示通过/失败信息
DS9488-GP8是一个能为多个以1-Wire®和I2C接口器件编程的编程器,同时可编程多达8片使用1-Wire或I2C总线编程接口的器件。各种插座适配器(DS9122)允许一个编程器支持多种IC类型。每种器件的插件非常容易安装、快速简便。
LED状态指示灯允许立即指示每片器件的通过/失败状态。
配置设置允许访问器件相关的特性,例如存储器保护、读/写许可、安全认证等。这些信息可作为配置储存起来,以及在随后的编程任务中自动装载。
编程器通过USB接口连接至计算机。便利的Windows®应用程序允许方便地操作编程器。
提供的插座适配器允许DS9488-GP8对各种Maxim器件进行编程。订购信息中列出了插座适配器及其支持的器件。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS9122Q的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论