DS89C420
超高速微控制器
Viewing:
产品详情
- 兼容80C52
- 兼容8051引脚和指令集
- 四个双向I/O端口
- 三个16位定时计数器
- 256字节寄存器RAM
- 片内存储器
- 16kB闪存
- 通过串口在系统编程
- 用MOVX访问的1kB SRAM
- ROMSIZE特性
- 从0至16k选择内部程序存储器空间
- 容许访问整个外部存储器映像
- 通过软件动态调整
- 高速架构
- 每机器周期1个时钟
- 直流至33MHz工作
- 30ns单周期指令
- 可变长MOVX支持快速/慢速外设
- 双数据指针可自动递增/递减和切换
- 支持四种页模式
- 电源管理模式
- 可编程时钟分频器
- 自动硬件和软件退出
- 两个全双工串口
- 可编程看门狗定时器
- 13个中断源(6个外部)
- 五级中断优先权
- 电源失效复位
- 电源失效早期报警中断
DS89C420是Maxim超高速闪存微控制器产品线的第一款产品。该器件采用重新设计的处理器内核,在相同晶振速率下,执行每个8051指令(取决于指令类型)要比原先快12倍。典型应用中,在使用相同代码和晶振时速率可提高10倍。在33MHz的最快晶振速率下,指令速率可达33兆指令每秒(MIPS)。
DS89C420现在已不再供货。现在采用DS89C430替代该产品,除了DS89C430可提供在应用编程特性外,两个基本相同,价格也基本持平。对于DS89C420感兴趣的用户,请参照上面表格所示的信息订购DS89C430。
应用
- 电器设备(洗衣机、微波炉等)
- 汽车测试设备
- 楼宇能源控制与管理
- 消费类电子
- 数据记录
- 游戏装置
- 工业控制与自动化
- 条码
- 电机控制
- 可编程逻辑控制器
- 读卡器/扫描仪
- 安全、门禁控制
- 电话
- 不间断电源
- 自动售货
参考资料
可靠性数据 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds89c420的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论