DS80C410

具有以太网和CAN接口的网络微控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能体系结构
    • 8051单周期指令仅54ns
    • DC至75MHz时钟速率
    • 16MB线性寻址空间
    • 四个数据指针,可自动递增/递减
    • 和选择加速数据移动16/32位算术加速器
  • 多层网络和I/O
    • 10/100以太网媒体访问控制器(MAC)
    • 可选CAN 2.0B控制器
    • 1-Wire网络控制器
    • 3个全双工硬件串行端口
    • 多达8个双向8位端口(64位I/O引脚)
  • 坚固的ROM固件
    • 通过采用DHCP和TFTP以太网技术,支持网络启动
    • 完备的,可由应用访问的TCP/IP网栈
    • 支持IPv4和IPv6
    • 支持UDP, TCP, DHCP, ICMP和IGMP
    • 抢先式,基于优先级的任务调度
    • MAC地址可选择,由IEEE注册的DS2502-E48获得
  • 10/100以太网Mac
    • 灵活的IEEE 802.3 MII (10/100Mbps)和ENDEC (10Mbps)接口支持PHY选择
    • 具有Magic Packet®和唤醒帧检测的超低功耗休眠模式
    • 带有缓冲控制单元的8kB片内Tx/Rx包数据存储器,减轻CPU负荷
    • 具有流控制的半双工或全双工模式
    • 支持VLAN的多播/广播地址过滤


    完整数据资料的第34页继续说明特性。
DS80C410
具有以太网和CAN接口的网络微控制器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
DS80C400 网络微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DSTINIM400

网络微控制器评估板

特性和优点

  • 利用有效的硬件设计构建MxTNI™运行环境主机(通过DSTINIs400连接)
  • 工业标准MII接口用于连接10/100 Base-T、光纤、HomePNA等网络
  • 三个硬件串口
  • 内置1-Wire®网络主机
  • CAN 2.0B端口
  • 实时时钟用于定时采样
  • 1MB闪存ROM用于存储应用数据
  • 1MB NV SRAM用于数据存储
  • 3.3V单电源供电
  • 经过完全安装和测试

产品详情

DSTINIm400#是完全安装并经过测试的电路板,用于评估DS80C400网络微控制器。DSTINIm400#除了含有DS80C400之外,还包括实时时钟,1MB闪存、1MB静态RAM,并支持外部以太网PHY,实现与各种网络的连接。电路板设计为一个模块,可插入144引脚SODIMM连接器。评估器件性能时,将DSTINIm400#插入DSTINIs400插座板。两块电路板配合使用,可以通过以太网评估DS80C400的全部性能。

DSTINIM400
网络微控制器评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS80C410的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览