DS4426
四通道、I²C、可控制裕量的IDAC,具有三路电源跟踪
低成本、可通过I²C控制的电源裕量调节器和跟踪器
Viewing:
产品详情
- 四路电流输出DAC
- 50µA至200µA可调节满量程范围
- 每路输出的吸入、源出电流具备127个设定值
- 电源跟踪
- 电源排序
- 斜坡上升和斜坡下降跟踪控制
- 支持比例跟踪
- +2.7V至+5.5V工作电压
- I²C兼容串行接口
- 两个地址输入引脚允许在同一个I²C总线上挂接最多4个器件
- 无铅、28引脚TQFN封装(4mm x 4mm),带裸焊盘
- 工业级温度范围:-40°C至+85°C
DS4426集成了4路I²C可调节、电流输出DAC,这些DAC可吸入或源出电流,并通过外部电阻设置每路输出的满量程范围。每路DAC输出可通过I²C接口设置127个吸入电流和127个源出电流等级。采用指定的控制输入,还可为三路通道提供电源跟踪功能。当电源跟踪完成后,电流输出默认为零。两个地址引脚允许在同一个I²C总线上挂接最多4个DS4426。
应用
- 可调节吸入电流和源出电流
- 电源调节
- 电源余量
- 电源跟踪
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds4426的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论