DS4303K
可编程电压基准
非易失采样、无限保持器,可调节电压基准,由工厂自动校准
Viewing:
产品详情
DS4303是非易失(NV)、可编程电压基准。基准电压可在工厂校准/编程期间在线设置。设置基准电压VOUT非常方便,只需在VIN加载所需电压,触发调整引脚(/ADJ)即可无限期锁定VOUT电压(即使器件是周期性供电)。使用DS4303的低成本自动调整方案可替代繁琐的工厂调整。此外,经过完全组装和测试后,DS4303具有再调整能力,以实现更灵活的制造安排、降低库存成本,并使产品尽快面市。
应用
- 偏置调节
- 工厂校准设备
- 零偏差调节
- 功率放大器
- 电源校准
- 压力桥
- 门限设置
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS4303K的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论