DS4302

2线、5位DAC,提供三路数字输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • SO封装可直接替换MPS1251和MPS1252
  • 单个5位DAC (32级)
  • 0V至2V和0V至1.9V两种版本
  • 三路可编程数字输出
  • SMBus兼容串行接口
  • 4.5V至5.5V电源电压范围
  • 8引脚SO和8引脚µSOP封装
  • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
DS4302
2线、5位DAC,提供三路数字输出
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS4302的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览