DS3908
双路、64抽头、非易失数字电位器,提供缓冲输出
DS3908具有双路非易失(NV)、低温漂数字电位器,提供64个用户可选的抽头位置
Viewing:
产品详情
- 2路64抽头、线性调节电位器
- 内置滑动端缓冲放大器,可选择1V/V、2V/V或4V/V增益
- 端至端电阻为100kΩ
- 低温度系数
- 非易失抽头和增益存储
- I²C兼容接口
- 写保护引脚防止意外改写存储器内容
- 工作电压范围:3V至5.5V
- -40°C至+85°C温度范围
- 14引脚TDFN封装
DS3908包含双路非易失(NV)数字电位器,提供可变增益放大器用于缓冲滑动端输出,数字电位器的滑动端位置和缓冲放大器增益通过I²C兼容接口控制。DS3908可工作于3.3V或者5V系统,提供写保护引脚,以锁定电位器位置和放大器增益设置寄存器。多达8片DS3908可共享同一I²C总线。
应用
- 蜂窝电话/PDA
- PIN二极管偏置
- 便携式电子
- 电源校准
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3908的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论