DS3901

不推荐用于新设计

三路、8位、非易失可变电阻器,提供双设置和用户EEPROM

低成本、小尺寸、功能丰富,可理想替代传统的机械调节电阻,非常适合模块应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3路256抽头、变线调节数字电位器
  • 端电阻为50kΩ、30kΩ和20kΩ
  • 每路电阻具备两个NV设置
  • 低温度系数
  • I²C串行接口
  • 宽工作电压范围(2.4V至5.5V)
  • 两级加密写保护
  • 232字节用户EEPROM
  • 可编程从机地址
  • -40°C至+95°C温度范围
DS3901
三路、8位、非易失可变电阻器,提供双设置和用户EEPROM
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电位器(DigiPOT) 2
DS3902 不推荐用于新设计 双路、非易失、可变电阻器,带有用户EEPROM
DS3903 量产 三路、128抽头、非易失数字电位器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3901的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览