DS3660

量产

DeepCover安全管理器,带有1KB安全存储器,支持可编程篡改分级侦测和低压工作

先进的物理安全机制以极低功耗提供两级篡改分级检测

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 存储器
    • 1024字节无痕存储器,可高速擦除
    • 64字节通用RAM (不清除)
    • 片外SRAM控制和可选的篡改事件擦除
    • 利用可编程篡改事件源针对不同的篡改检测等级进行存储器分段
  • 篡改
    • 片上可编程温度检测,具有专有的变化率(ROC)检测器
    • 两路通用篡改检测逻辑输入
    • 四路通用篡改检测比较器输入
    • 四路内置基准的窗比较器
    • 篡改事件锁存和时间标记
    • 晶体振荡器篡改监测
  • 其它
    • 低电压主机微处理器接口
    • 可编程功耗选择,满足极低待机电流要求
    • 64位唯一的硅序列号
    • 片内随机数发生器(RNG)
    • 具有看门狗定时器和报警输出的32位秒计数器
    • CPU监控电路
    • I²C兼容接口
DS3660
DeepCover安全管理器,带有1KB安全存储器,支持可编程篡改分级侦测和低压工作
提问

参考资料

可靠性数据 1

设计笔记 2

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3660的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论