DS3655
量产DeepCover安全管理器,具有超低功耗篡改检测电路和无痕迹存储器
集成先进的物理安全机制的单芯片方案,可抵御物理和环境篡改事件
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 64字节无痕迹加密存储器,可高速擦除
- 32位历时计数器
- 集成的CPU监控电路
- 片上可编程的温度检测
- 两路低电平有效篡改检测输入
- 两路高电平有效篡改检测输入
- 锁存篡改事件
- 振荡器篡改监测
- 低功耗
- 3.0V至3.6V单电源供电
- 16焊球CSBGA封装(4mm x 4mm x 1mm)
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全管理器(DS3655)是一款防篡改存储器,特别用于需要数据保护和要求高安全性的设备。器件包括64字节专有的无痕迹存储器,该存储器可在100ns时间内快速擦除。器件内置温度传感器以及四路篡改检测逻辑输入,这些输入可连接至外部传感器、联动装置或防篡改网络。可通过I²C兼容的接口实现通信。在发生主电源失效时,自动切换至外部电池电源以保持内部存储器、历时计数器和篡改检测电路的正常工作。此外,还提供输出信号,用于标记篡改事件、监测内部振荡器以及使用系统电源或电池为外部电路供电。
应用
- 报警系统
- 自动取款机
- 数字影院技术
- 游戏机
- 医疗保健产品
- IT安全设备
- 网络服务器
- 密码键盘
- POS
- 软件定义的无线装置
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS3655B+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS3655B+TRL | Chip-Scale Ball-Grid Array |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
安全管理器 1 | ||
DS3605 | 量产 | DeepCover安全管理器,用于带有RTC和热敏篡改检测的NV SRAM控制 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3655的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论