DS3650

量产

DeepCover安全管理器,具有热敏篡改检测功能

集成先进的物理安全机制的单芯片方案,带有片内加密密钥擦除功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 设计为满足PCI/PED系统的工作要求
  • 两路通用篡改检测比较器,以及相应的基准
  • 锁存所有篡改检测比较器的状态
  • 自由运行的32位历时计数器
  • 4线兼容接口
  • 可编程毛刺滤波器
  • 片上可编程温度传感器
  • 系统电源监视器检测电源攻击
  • 篡改中断输出
  • 集成CPU监控电路
  • 电池备份控制器
  • 可编程超低功率消耗:+25°C时1.8µA (典型值)
  • 3.0V至3.6V单电源工作
DS3650
DeepCover安全管理器,具有热敏篡改检测功能
提问

参考资料

可靠性数据 1

设计笔记 2

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
安全管理器 1
DS3605 量产 DeepCover安全管理器,用于带有RTC和热敏篡改检测的NV SRAM控制
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3650的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览