DS3645
量产DeepCover安全管理器,带有4KB安全存储器和防篡改保护功能
集成先进的物理安全机制的单芯片方案,带有片内加密密钥存储器
Viewing:
产品详情
- 4096字节无痕迹、可高速擦除的密钥存储器
- 一旦检测到篡改事件时,可选择清除外部SRAM
- 64字节通用RAM (不清除)
- 32位RTC秒计数器
- 看门狗定时器
- CPU监控电路
- 4路通用篡改检测比较器
- 4路带片内基准电压的窗比较器
- 2路篡改检测逻辑输入
- 片上可编程温度传感器,具有专有的变换速率检测器
- 片上随机数发生器(RNG)
- 篡改事件锁存和时间标记
- 晶振篡改监测
- 低功耗
- 宽工作温度范围:-55°C至+95°C
- CSBGA封装(7mm x 7mm x 0.8mm),没有引出脚
- I²C兼容接口
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全管理器(DS3645)是一款具有4096字节SRAM的安全监控电路,可提供敏感数据的安全存储以及物理篡改检测保护功能,适用于加密处理器和数据安全设备等应用。DS3645的主要特征之一是片内的加密密钥存储器,该存储器由32个128字节单元组成,具有高速、直接清除功能。4KB密钥存储器在后台持续补偿,以消除记忆印迹。确定出现篡改事件后,密钥存储器将被快速彻底的清除,并且在DS3645外部加载负偏置电压,以清除SRAM。
该器件包含实时时钟(RTC)秒计数器、看门狗定时器、CPU监控电路、非易失(NV) SRAM控制器和片内温度传感器。当主电源出现故障时,自动切换至外部电池供电,以维持密钥存储器、RTC和篡改检测电路的工作。DS3645为外部传感器、联动装置和反篡改网提供低漏电的篡改检测输入接口。如果备份电池电压跌落至特定门限或绝对温度以下、温度变化速度超过编程指定门限或晶体振荡器的频率跌落至指定范围以下时,DS3645也将调用防篡改动作。篡改事件被锁存并加上时间标记以备将来的调试。
可通过I²C兼容接口访问秒计数器、篡改监测、密钥存储器和芯片设置。DS3645采用CSBGA封装,无暴露在封装外侧的引脚,可增强密钥的安全性。
应用
- 报警系统
- 游戏机
- IT安全设备
- 销售终端机(POS)
- 路由器/交换机
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3645的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论