DS3641
量产DeepCover安全管理器,带有SPI™接口和1KB无痕迹密钥存储器
集成先进的物理安全机制的单芯片方案,可抵御物理和环境篡改事件
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 1024字节无痕迹、可高速擦除的密钥存储器
- 64字节通用RAM (不清除)
- 实时时钟
- 看门狗定时器
- CPU监控电路
- 4路通用篡改检测比较器具有关联参考
- 3路篡改检测逻辑输入
- 片上可编程温度传感器
- 片上随机数发生器
- 篡改事件锁存和时间标记
- 3.3V至3.6V单电源供电
- BGA封装
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全管理器(DS3641)是具有1024字节加密SRAM的安全监控电路,适用于需要加密存储的应用,包括POS终端等。DS3640支持最高密级的FIPS 140.2、通用标准、PCI PED和EMV® 4.1等认证标准。应用
- 报警系统
- 自动取款机
- 数字影院技术
- 游戏机
- 医疗保健产品
- IT安全设备
- 网络服务器
- 密码键盘
- POS
- 软件定义的无线装置
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS3641B+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS3641B+TRL | Chip-Scale Ball-Grid Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 11, 2021 - 2136 ASSEMBLY |
||
DS3641B+ | 量产 | |
DS3641B+TRL | 量产 |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
安全管理器 1 | ||
DS3605 | 量产 | DeepCover安全管理器,用于带有RTC和热敏篡改检测的NV SRAM控制 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3641的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论