DS3605

量产

DeepCover安全管理器,用于带有RTC和热敏篡改检测的NV SRAM控制

集成先进的物理安全机制的单芯片方案,可抵御物理和环境篡改事件

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 闰年补偿至2100的RTC
  • 使用标准的32.768kHz 6pF手表晶体
  • 4个通用篡改检测比较器以及相应的基准
  • 片上温度检测,用于检测热攻击
  • 可编程温度设定点
  • 可编程0.01至100秒存储器擦除时间
  • 记录篡改事件
  • 集成CPU监控电路
  • 服务和外壳开关数字输入
  • 片上随机数种子发生器
  • 片上毛刺滤波器
  • I²C兼容接口
  • 低功耗(+25°C时小于4µA)
  • 3.0V至3.6V单电源工作
DS3605
DeepCover安全管理器,用于带有RTC和热敏篡改检测的NV SRAM控制
提问

参考资料

可靠性数据 1

设计笔记 2

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3605的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览