DS33X11

不推荐用于新设计

Ethernet Over PDH映射器件

业内首款载波以太网器件,支持16路T1/E1或8路DS3,数据吞吐率可达400Mbps!

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有自动协商和流量控制的10/100/1000 IEEE 802.3 MAC (MII/RMII/GM11)
  • GFP-F/LAPS/HDLC/cHDLC封装
  • VCAT/LCAS链路集合,多达16个链路
  • 支持高达200ms差分延迟
  • 支持服务质量(QoS)
  • 支持VLAN、Q-in-Q、802.1p和DSCP
  • 以太网桥接和滤波
  • 通过µP结构加入/除去OAM帧
  • 通过CIR/CBS策略进行传输修正
  • 外部256Mb、125MHz DDR SDRAM缓冲器
  • 并行和SPI™微处理器接口
  • 1.8V、2.5V、3.3V供电
  • 支持IEEE 1149.1 JTAG
DS33X11
Ethernet Over PDH映射器件
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
DS33R11 以太网映射器,集成了T1/E1/J1收发器
DS33Z44 四路以太网映射器
DS33Z11 以太网映射器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DS33X162DK

DS33X162演示套件

特性和优点

  • 演示DS33X162以太网传输芯片组的主要功能
  • 包括DS26528 T1/E1收发器、DS3174 T3/E3收发器、变压器、BNC、以及RJ48网络连接器和终端匹配
  • 包括支持10/100和1000M模式的以太网PHY
  • 支持硬件和软件模式
  • 板上MMC2107处理器和ChipView软件允许以点击方式访问DS33X162、DS26528、DS3174和PHY寄存器组
  • 所有DS33X162接口引脚可方便地与外部数据源/接收器连接
  • LED指示信号丢失、以太网链路、Tx/Rx以及中断状态
  • 所有连接器、跳线和LED提供清晰的丝网标识

产品详情

DS33X162演示套件(DK)是一款易于使用的评估板,用于评估DS33X162 Ethernet-over-PDH器件。演示套件包含用于T3/E3或T1/E1串行链路的选项。所有串行链路均完整包括线路接口、变压器以及网络连接。Maxim的ChipView软件随演示套件一起提供,可在基于Windows®的PC上以点击方式访问配置寄存器和状态寄存器。

板载LED用于指示接收信号丢失、队列溢出、以太网链路、Tx/Rx以及中断状态。

DS33X162DK
DS33X162演示套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS33X11的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览