DS32C35

高精度、I²C RTC,集成TCXO/晶体/FRAM

非易失存储器,无需备份电源、不受写次数限制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成32.768kHz晶体
  • 高速(400kHz) I²C接口
  • 实时时钟产生秒、分、时、星期、日期、月和年计时,并提供有效期到2100年的闰年补偿
  • 0°C至+40°C范围内RTC精度为±2ppm
  • -40°C至0°C、+40°C至+85°C范围内RTC精度为±3.5ppm
  • 非易失存储器保障10年的时间备份和写保护
  • 可提供2种非易失存储容量
    • 2048字节(DS32B35)
    • 8192字节(DS32C35)
  • 存储器无读写次数限制
  • 电源选择电路为RTC选择主电源供电或备份电池供电
  • 可编程方波输出32.768kHz、8.192kHz、4.096kHz或1Hz信号
  • 两个日历闹钟
  • 复位输出/手动复位输入(去抖动)
  • 可编程中断输出或方波输出
  • 经过校准的32.768kHz开漏输出
  • ±3°C精度的温度传感器
  • 工作电压3.3V
  • 商业级或工业级温度范围
  • 20引脚300mil SO封装
  • 通过UL认证
DS32C35
高精度、I²C RTC,集成TCXO/晶体/FRAM
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行地址RTC 1
DS3231 量产 超高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶体
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS32C35的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览