DS32506

6/8/12端口DS3/E3/STS-1 LIU

每端口功耗低于170mW,微型23mm x 23mm BGA封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 该家族的各器件引脚兼容
  • 每个端口可独立配置
  • 能从长达457米(1500英尺)的75Ω同轴电缆中恢复出输入时钟和数据
  • 标准发送波形整形
  • Tx和Rx端都采用1:1的变压器
  • 三种控制接口可选:8/16位并行、SPI和硬件模式
  • 位于接收或发送通道的内置抖动衰减器(每通道一个)
  • 抖动衰减器的临时缓冲深度:16、32、64或128位
  • 内置时钟适配器从单个时钟输入产生所有的线路速率时钟(DS3、E3、STS-1的12.8MHz、19.44MHz、38.88MHz或77.76MHz)
  • 各端口都具备可编程内部线路端接器,仅需外部变压器
  • 即使VDD = 0,Tx和Rx仍为高阻态,允许热插拔,实现1:1和1+1板级冗余时无需继电器
  • 各通道都带有基于PRBS的BERT功能,以及重复图样发生和检测
  • Tx 、Rx开路及短路检测电路
  • 发送驱动器监视电路
  • 接收信号丢失(LOS)监测符合ANSI T1.231和ITU G.775
  • 接收端LOS时自动进行数据抑制
  • 庞大的信号线代码性能监视计数器,总时间间隔高达1s
  • 本地与远程环回
  • 传送通用时钟选项
  • 具备闲置端口关断能力
  • 1.8V/3.3V低功耗工作(I/O端口具备5V耐压)
  • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
  • 小型封装:23mm x 23mm、484引脚BGA
  • 支持IEEE 1149.1 JTAG
DS32506
6/8/12端口DS3/E3/STS-1 LIU
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

BSDL 模型文件 1

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS32506的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论